ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Los rodillos esféricos presentan una gran zona de apoyo.
La fijación por taladro proporciona una gran estabilidad y capacidad de carga.
La junta moldeada de la esfera de soporte se encuentra en el exterior.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos