Material
Carcasa y cubierta de POM.
Bola de soporte de acero inoxidable.
Bola de carga de acero inoxidable o plástico.
Bola de soporte de acero inoxidable.
Bola de carga de acero inoxidable o plástico.
Versión
Acero inoxidable endurecido.
Mostrar más
Mostrar menos
Rodillos esféricos con carcasa de plástico, forma A
desde
€ 8,88
más IVA
más gastos de envío
Rodillos esféricos con carcasa de plástico, forma B
desde
€ 11,28
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa y cubierta de POM.
Bola de soporte de acero inoxidable.
Bola de carga de acero inoxidable o plástico.
Bola de soporte de acero inoxidable.
Bola de carga de acero inoxidable o plástico.
Versión
Acero inoxidable endurecido.
Indicación
Los rodillos esféricos están hechos de un plástico azul certificado apto para usos en el sector alimentario. Los rodillos esféricos están equipados con una cubierta cerrada sin holgura, así que no se genera ningún reborde de suciedad.
Por los agujeros de limpieza en la cara inferior de la carcasa los rodillos esféricos se limpian con toda facilidad.
Velocidad de transporte hasta 1,5 m/s.
Conformidad para alimentos: Food Grade, reglamentos europeos 1935/2004 y 10/2011.
Por los agujeros de limpieza en la cara inferior de la carcasa los rodillos esféricos se limpian con toda facilidad.
Velocidad de transporte hasta 1,5 m/s.
Conformidad para alimentos: Food Grade, reglamentos europeos 1935/2004 y 10/2011.
Rango de temperatura
-30°C hasta +50°C (hasta +30°C con bola de carga de plástico)
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma A: Cubierta y carcasa de POM, bolas de soporte de acero inoxidable y bolas de carga de POM
Forma B: Cubierta y carcasa de POM, bolas de soporte de acero inoxidable y bolas de carga de acero inoxidable
2) Bola de soporte
Forma A: Cubierta y carcasa de POM, bolas de soporte de acero inoxidable y bolas de carga de POM
Forma B: Cubierta y carcasa de POM, bolas de soporte de acero inoxidable y bolas de carga de acero inoxidable