Material
Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Neumáticos de goma maciza elástica.
Neumáticos de goma maciza elástica.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Neumáticos de goma maciza elástica.
Neumáticos de goma maciza elástica.
Indicación
Neumático sobre llanta vulcanizada. Las ruedas con neumáticos de goma maciza elástica poseen una alta resistencia al desgaste, una escasa resistencia a la rodadura y una gran comodidad de desplazamiento.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +80 °C.
Las ruedas se utilizan como ruedas delanteras para carretillas elevadoras de horquilla.
Otros tamaños a petición.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +80 °C.
Las ruedas se utilizan como ruedas delanteras para carretillas elevadoras de horquilla.
Otros tamaños a petición.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.