Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Mostrar más
Mostrar menos
Rueda fija con conductividad eléctrica
desde
18,43 €
más IVA
más gastos de envío
Rodillo guía con conductividad eléctrica
desde
21,45 €
más IVA
más gastos de envío
Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica
desde
34,74 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas conductoras de electricidad lisas de color gris. La resistencia óhmica de la rueda es menor de 10⁴Ω.
Aplicación
Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.
Rango de temperatura
De -20°C a +60°C.