- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Rueda de poliamida, resistente a la abrasión
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas de PA 6.
Versión
Carcasa presionada.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Las ruedas son especialmente resistentes a los golpes y a los impactos, y presentan una alta resistencia a la abrasión.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.