- Manejo sencillo y sin esfuerzos
- Alta capacidad de carga dinámica
- Bajas resistencias a la rodadura
- Superficie de rodadura fina.
- Cuidadoso con el suelo.
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad o de fundición de aluminio a presión.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad o de fundición de aluminio a presión.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación
Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.
Rango de temperatura
De -25 °C a +70 °C
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.