- Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas
- Ruedas con rodamiento de rodillos
- Carcasa de chapa de acero
- Llanta de poliamida
- Superficie de rodadura de caucho macizo, resistente a los impactos y a los golpes
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero, cuerpo de la rueda de PA 6 con neumáticos de goma maciza con marca elástica vulcanizada.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con rodamiento de rodillos.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Ruedas resistentes a los impactos y a los golpes.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.