- Ruedas con rodamiento de rodillos
- Carcasa de chapa de acero
- Llanta de chapa de acero
- Superficie de rodadura de caucho macizo
Descripción
Material
Carcasa y llantas de chapa de acero, ruedas con neumáticos de goma maciza, cubo de tubo de acero.
Versión
Carcasa y llantas presionadas. Ruedas con rodamiento de rodillos.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.