- Ruedas de goma blanda
- Conducción suave
- Elevada elasticidad
- Baja resistencia a la rodadura
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Aplicación
Máximo confort de conducción, amortiguación excelente del material transportado. En todas las aplicaciones se puede garantizar una notable reducción del ruido mediante la nueva serie de goma blanda.
Rango de temperatura
De -25 °C a +80 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.