Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero.
Botón pulsador de aluminio.
Versión
Acero, fosfatado al manganeso.
Indicación
Los pernos portadores esféricos se utilizan como soportes rápidos y sencillos con grillete móvil.
Las bolas se pueden desbloquear presionando el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
Protegido contra la corrosión.

Comprobado por TÜV.

Indicaciones X mín., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quíntuple.
Rango de temperatura
+250 °C máx.
Accesorios
Casquillos receptores K1921/K1922.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos