Material
Cuerpo de acero de corte fácil.
Bola de acero o acero inoxidable, endurecido o de POM.
Muelle de acero inoxidable o plástico.
Bola de acero o acero inoxidable, endurecido o de POM.
Muelle de acero inoxidable o plástico.
Versión
Cuerpo bruñido.
Bola con acabado natural.
Bola con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Piezas de presión laterales con resorte, forma A
desde
8,05 €
más IVA
más gastos de envío
Piezas de presión laterales con resorte, forma B
desde
8,21 €
más IVA
más gastos de envío
Piezas de presión laterales con resorte, forma C
desde
13,74 €
más IVA
más gastos de envío
Piezas de presión laterales con resorte, forma D
desde
15,38 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo de acero de corte fácil.
Bola de acero o acero inoxidable, endurecido o de POM.
Muelle de acero inoxidable o plástico.
Bola de acero o acero inoxidable, endurecido o de POM.
Muelle de acero inoxidable o plástico.
Versión
Cuerpo bruñido.
Bola con acabado natural.
Bola con acabado natural.
Indicación
La pieza de presión lateral debe insertarse en la perforación bajo presión con la medida L3 como mínimo. Esta sirve para posicionar y presionar pequeñas piezas en dispositivos. Si la pieza de trabajo se somete a un procesamiento mecánico, puede ser necesario fijarla adicionalmente con otro medio de sujeción. Al almacenar dispositivos, es necesario asegurarse de que el muelle de plástico no tenga ninguna carga.
La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.
La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.
Indicación sobre el dibujo
1) Moleta
2) Punzón
2) Punzón