Material
Manguito y muelle de plástico.
Perno de presión de acero, de acero inoxidable o de POM.
Perno de presión de acero, de acero inoxidable o de POM.
Versión
Perno de presión (acero) templado por cementación y bruñido.
Perno de presión (de acero inoxidable) acabado natural.
Perno de presión (POM) blanco.
Perno de presión (de acero inoxidable) acabado natural.
Perno de presión (POM) blanco.
Mostrar más
Mostrar menos
Piezas de presión laterales y muelle de plástico, pernos de presión de acero
desde
5,05 €
más IVA
más gastos de envío
Piezas de presión laterales y muelle de plástico, pernos de presión de acero inoxidable
desde
5,70 €
más IVA
más gastos de envío
Piezas de presión laterales y muelle de plástico, pernos de presión de POM
desde
5,05 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Manguito y muelle de plástico.
Perno de presión de acero, de acero inoxidable o de POM.
Perno de presión de acero, de acero inoxidable o de POM.
Versión
Perno de presión (acero) templado por cementación y bruñido.
Perno de presión (de acero inoxidable) acabado natural.
Perno de presión (POM) blanco.
Perno de presión (de acero inoxidable) acabado natural.
Perno de presión (POM) blanco.
Indicación
Las piezas de presión laterales con resorte sirven para el posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo en aplicaciones en las que se puede generar más suciedad.
Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.
Cálculo de medida X:
Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Fuerza del muelle ligera = muelles azules
Fuerza del muelle estándar = muelles rojos
Fuerza del muelle reforzada = muelles verdes
Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.
Cálculo de medida X:
Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Fuerza del muelle ligera = muelles azules
Fuerza del muelle estándar = muelles rojos
Fuerza del muelle reforzada = muelles verdes
Montaje
El manguito se presiona en la perforación.
Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.
Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta
Y = Altura de pieza de trabajo
W = Longitud de pieza de trabajo
X = Medida de coordenadas
Z = Diámetro de tope
2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta
Y = Altura de pieza de trabajo
W = Longitud de pieza de trabajo
X = Medida de coordenadas
Z = Diámetro de tope