- Elemento de posicionamiento y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
Descripción
Material
Manguito de acero o acero inoxidable 1.4303.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Manguito de acero niquelado, acero inoxidable con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Indicación
Los casquillos de muelle se utilizan sobre todo como elementos de fijación y posicionamiento.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.