- Manejo sencillo y rápido.
- Compatible con aplicaciones de alta temperatura
- Con función de retención integrada
Descripción
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de termoplástico PPA
(resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Con estos pernos de bloqueo, el desacople se aplica mediante la palanca excéntrica. El perno de bloqueo permanece sin encajar si la empuñadura se desplaza más allá del punto muerto de la excéntrica.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
Rango de temperatura
Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Ventajas
Manejo sencillo y rápido.
Compatible con aplicaciones de alta temperatura.
Con función de retención integrada.
Compatible con aplicaciones de alta temperatura.
Con función de retención integrada.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores K0665
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo K1290
Piezas de retención K0638
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo K1290
Piezas de retención K0638
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.