Material
Versión de acero:
Perno de retención endurecido:
Perno de retención de acero.
Casquillo roscado acero.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención endurecido:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4034.
Empuñadura en T de termoplástico negro-gris o rojo tráfico RAL3020.
Perno de retención endurecido:
Perno de retención de acero.
Casquillo roscado acero.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención endurecido:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4034.
Empuñadura en T de termoplástico negro-gris o rojo tráfico RAL3020.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Casquillo roscado bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Casquillo roscado bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Casquillo roscado de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en T de plástico
desde
7,74 €
más IVA
más gastos de envío
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en T de plástico y contratuerca
desde
7,96 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Versión de acero:
Perno de retención endurecido:
Perno de retención de acero.
Casquillo roscado acero.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención endurecido:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4034.
Empuñadura en T de termoplástico negro-gris o rojo tráfico RAL3020.
Perno de retención endurecido:
Perno de retención de acero.
Casquillo roscado acero.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención endurecido:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4034.
Empuñadura en T de termoplástico negro-gris o rojo tráfico RAL3020.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Casquillo roscado bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Casquillo roscado bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Casquillo roscado de acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Las empuñaduras en T ergonómicas permiten un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin contratuerca
Forma B: con contratuerca
Forma B: con contratuerca
Accesorios
Anillos distanciadores K0665