Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Juntas de 70 EPDM 295 (negro) o 75 Fluoroprene® XP (azul).
Descripción
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C (con ranura de enclavamiento).
El perno de bloqueo es apto para el área alimentaria. Está provisto de un collar cónico para que el punto de atornillado se pueda sellar con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de forma segura e higiénica. Las superficies tienen una profundidad de rugosidad de Ra < 0,8 µm, lo que impide que se adhieran partículas de suciedad y garantiza una limpieza fácil.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Juntas de 70 EPDM 295 (negro) o 75 Fluoroprene® XP (azul).
70 EPDM 295: -40 °C hasta 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C hasta 200 °C.
Acero inoxidable 1.4404
Apto para limpieza CIP /SIP
Resistente a agentes polares y no polares, así como sustancias aromáticas
Pernos de bloqueo incluyendo arandela de junta y apoyo Hygienic Usit®.
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.