Material
Versión de acero:
Perno de retención no templado.
Casquillo roscado de acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido.
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Perno de retención no templado.
Casquillo roscado de acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido.
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico
desde
4,16 €
más IVA
más gastos de envío
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y contratuerca
desde
4,22 €
más IVA
más gastos de envío
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo
desde
4,26 €
más IVA
más gastos de envío
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca
desde
4,40 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Versión de acero:
Perno de retención no templado.
Casquillo roscado de acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido.
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Perno de retención no templado.
Casquillo roscado de acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido.
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Los pernos de bloqueo con rosca normal y las clavijas de bloqueo sin rectificar ni endurecer son una alternativa económica a los pernos de bloqueo existentes. Esta precisión es suficiente para muchas aplicaciones. Las menores tolerancias de fabricación hacen a estos productos menos sensibles a los errores de alineación que pueden producirse al alinear los pernos de bloqueo con el taladro en la pieza complementaria.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca