Material
Versión de acero:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Seguro roscado poliamida azul.
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Seguro roscado poliamida azul.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y seguro roscado
desde
3,76 €
más IVA
más gastos de envío
Pernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, seguro roscado y ranura de bloqueo
desde
3,88 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Versión de acero:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Seguro roscado poliamida azul.
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Seguro roscado poliamida azul.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Los pernos de bloqueo con rosca normal y las clavijas de bloqueo sin rectificar ni endurecer son una alternativa económica a los pernos de bloqueo existentes. Esta precisión es suficiente para muchas aplicaciones. Las menores tolerancias de fabricación hacen a estos productos menos sensibles a los errores de alineación que pueden producirse al alinear los pernos de bloqueo con la perforación en la pieza complementaria. El seguro roscado permite adaptar con precisión la profundidad de montaje a los componentes existentes, por lo que no se necesitan topes.
El seguro roscado es un revestimiento de poliamida de sujeción que se aplica puntualmente (en un punto). Los pares de atornillado y desatornillado son orientativos.
El seguro roscado es un revestimiento de poliamida de sujeción que se aplica puntualmente (en un punto). Los pares de atornillado y desatornillado son orientativos.
A petición
Modelos especiales y roscas finas.
Indicación sobre el dibujo
Forma AP: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma CP: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma CP: sin ranura de bloqueo, con contratuerca