- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- El bloqueo para roscas permite adaptar la profundidad de montaje
- Material: acero o acero inoxidable
Descripción
Material
Versión de acero:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Seguro roscado poliamida azul.
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado acero.
Perno de retención 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención no endurecido:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico negro-gris.
Seguro roscado poliamida azul.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Los pernos de bloqueo con rosca normal y las clavijas de bloqueo sin rectificar ni endurecer son una alternativa económica a los pernos de bloqueo existentes. Esta precisión es suficiente para muchas aplicaciones. Las menores tolerancias de fabricación hacen a estos productos menos sensibles a los errores de alineación que pueden producirse al alinear los pernos de bloqueo con la perforación en la pieza complementaria. El seguro roscado permite adaptar con precisión la profundidad de montaje a los componentes existentes, por lo que no se necesitan topes.
El seguro roscado es un revestimiento de poliamida de sujeción que se aplica puntualmente (en un punto). Los pares de atornillado y desatornillado son orientativos.
El seguro roscado es un revestimiento de poliamida de sujeción que se aplica puntualmente (en un punto). Los pares de atornillado y desatornillado son orientativos.
A petición
Modelos especiales y roscas finas.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.