Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Bola y muelle de acero inoxidable.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Perno de acero tratado en caliente y niquelado.
Perno de acero inoxidable tratado en caliente.
Botón giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro o de acabado natural.
Bola tratada en caliente.
Indicación
Opción de montaje 1 para grosores de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje 2 para grosores de placa de hasta 20 mm.
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Atención
Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores K1065.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Accesorios
Casquillo receptor K1065.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos