Material
Carcasa de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Versión
Carcasa de acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de plástico
desde
37,67 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de acero inoxidable
desde
59,73 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los cierres de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Versión
Carcasa de acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje de 1 para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje de 2 para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Opción de montaje de 1 para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje de 2 para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Modo de accionamiento
Comprobar que el botón giratorio está en la posición ”OFF”.
Colocar el cierre de tensión de torsión sobre el perno de sujeción y girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Colocar el cierre de tensión de torsión sobre el perno de sujeción y girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Accesorios
Perno de sujeción K1564.