- Camisa de plástico
- Uso flexible
- Temperatura de servicio +80 °C
Descripción
Material
Cable de retención de acero inoxidable.
Dispositivo de sujeción y orejeta de presión de aluminio.
Dispositivo de sujeción y orejeta de presión de aluminio.
Versión
Cable de retención con camisa de plástico.
Indicación
Con el cable de retención y el ojo de llave K0367, los pernos de bloqueo de bola K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791, así como los pernos enchufables K0365, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.
Temperatura de aplicación: +80 °C.
Temperatura de aplicación: +80 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.