Material
Carcasa y carro de termoplástico.
Tornillos de ajuste y boquilla roscada de latón.
Tuercas hexagonales y tornillos de carcasa de acero inoxidable.
Tornillos de ajuste y boquilla roscada de latón.
Tuercas hexagonales y tornillos de carcasa de acero inoxidable.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Con el distribuidor de cable Bowden se pueden agrupar tres distribuidores de cable Bowden. Así por ejemplo se pueden manejar dos pernos de bloqueo con un solo elemento de accionamiento. La posibilidad de uso reversible permite también un perno de bloqueo con dos elementos de accionamiento. Entonces es suficiente con tirar de uno de los elementos de accionamiento para acoplar el perno de bloqueo.
Dos perforaciones de fijación para el tornillo de cabeza avellanada permiten un montaje flexible. El ancho de carcasa y la posición de las perforaciones de fijación permiten un montaje sin problemas en un perfil de aluminio de 40 mm mediante tuercas correderas de M8.
Dos perforaciones de fijación para el tornillo de cabeza avellanada permiten un montaje flexible. El ancho de carcasa y la posición de las perforaciones de fijación permiten un montaje sin problemas en un perfil de aluminio de 40 mm mediante tuercas correderas de M8.
Material
Carcasa y carro de termoplástico.
Tornillos de ajuste y boquilla roscada de latón.
Tuercas hexagonales y tornillos de carcasa de acero inoxidable.
Tornillos de ajuste y boquilla roscada de latón.
Tuercas hexagonales y tornillos de carcasa de acero inoxidable.
Indicación de pedido
El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.
El cable Bowden entre el elemento de accionamiento y el distribuidor de tracción debe solicitarse por separado.
El cable Bowden entre el elemento de accionamiento y el distribuidor de tracción debe solicitarse por separado.
Indicación
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Montaje
Abrir la carcasa y montar la parte inferior en la posición prevista mediante los tornillos de cabeza avellanada. Pasar los cables Bowden por los tornillos de ajuste y engancharlos en el carro del distribuidor de tracción. Además se pueden emplear opcionalmente las boquillas roscadas que vienen incluidadas. Ajustar el juego del cable Bowden con los tornillos de ajuste. Colocar la tapa de la carcasa y fijarla con los tornillos incluidos. Después de tender los cables y fijarlos, hay que ajustar definitivamente el juego del cable Bowden.
Volumen de suministro
Carcasa, distribuidor de tracción, carro.
3x tornillos de ajuste M6 x 34 mm.
6x tuercas hexagonales M6.
2x boquillas roscadas Ø5 x 7 mm.
3x tornillos de ajuste M6 x 34 mm.
6x tuercas hexagonales M6.
2x boquillas roscadas Ø5 x 7 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Parte inferior de la carcasa
2) Parte superior de la carcasa
3) Carro
4) Tornillo de ajuste
5) Contratuerca
6) Tornillos autorroscantes
7) Boquillas roscadas
2) Parte superior de la carcasa
3) Carro
4) Tornillo de ajuste
5) Contratuerca
6) Tornillos autorroscantes
7) Boquillas roscadas
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.
Distribuidor de cable Bowden para pernos de bloqueo
Con el distribuidor de cable Bowden, se pueden agrupar tres cables Bowden. Se pueden manejar, por ejemplo, dos pernos de bloqueo con un solo elemento de accionamiento. Gracias a la opción de uso reversible, también se puede manejar un perno de bloqueo con dos elementos de accionamiento. En este caso, basta con tirar de uno de los dos elementos de accionamiento para hacer que el perno de bloqueo se enganche.
Dos orificios de fijación para tornillos de cabeza avellanada permiten un montaje flexible. La anchura de la carcasa y la posición de los orificios de fijación permiten un montaje sin problemas en un perfil de aluminio de 40 mm mediante tuercas correderas M8.