Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Manguito y muelle de plástico.
Perno de presión de acero.
Versión
Perno de presión templado por cementación y bruñido.
Indicación
Las piezas de presión laterales con resorte sirven para el posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo en aplicaciones en las que se puede generar más suciedad.
Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.

Cálculo de medida X:
Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Fuerza del muelle ligera = muelles azules
Fuerza del muelle estándar = muelles rojos
Fuerza del muelle reforzada = muelles verdes
Montaje
El manguito se presiona en la perforación.
Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta

Y = Altura de pieza de trabajo
W = Longitud de pieza de trabajo
X = Medida de coordenadas
Z = Diámetro de tope
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos