Material
Acero.
Versión
Manguito azul cincado.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Mostrar más
Mostrar menos
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma A, sin junta
desde
7,54 €
más IVA
más gastos de envío
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma B, con junta
desde
8,49 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Manguito azul cincado.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Indicación
Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin junta
Forma B: con junta
1) Herramienta de montaje
Forma B: con junta
1) Herramienta de montaje