Material
Manguito, bola y muelle de acero inoxidable.
Junta tórica de NBR.
Junta tórica de NBR.
Versión
Manguito con acabado natural. Bola endurecida, acabado natural.
Junta tórica negra.
Junta tórica negra.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Manguito, bola y muelle de acero inoxidable.
Junta tórica de NBR.
Junta tórica de NBR.
Versión
Manguito con acabado natural. Bola endurecida, acabado natural.
Junta tórica negra.
Junta tórica negra.
Indicación
Las piezas de presión con resorte y anillo de sujeción son adecuadas para el montaje “por encima de la cabeza” o para situaciones de montaje de difícil acceso.
Se pueden introducir en la perforación de alojamiento prevista a tal efecto directamente con la mano o con los dedos, o bien con sencillas ayudas de montaje. La junta tórica proporciona entonces la adherencia necesaria y asegura la pieza de presión con resorte contra “caídas”. El montaje de otros componentes se puede realizar cómodamente y sin necesidad de medidas adicionales.
Se pueden introducir en la perforación de alojamiento prevista a tal efecto directamente con la mano o con los dedos, o bien con sencillas ayudas de montaje. La junta tórica proporciona entonces la adherencia necesaria y asegura la pieza de presión con resorte contra “caídas”. El montaje de otros componentes se puede realizar cómodamente y sin necesidad de medidas adicionales.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.