Material
Empuñadura de termoplástico.
Piezas de acero inoxidable 1.4305.
Imán NdFeB.
Versión
Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Piezas de acero inoxidable 1.4305.
Imán NdFeB.
Versión
Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pernos enchufables con seguro axial magnético sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Un imán integrado en la empuñadura garantiza el aseguramiento de la posición axial, manteniendo el perno enchufable en la posición de inserción.
Además, las superficies lisas y una perforación de inserción en sentido perpendicular tienen un efecto positivo sobre las fuerzas de sujeción.
Mediante otros sistemas de sujeción opcionales, los pernos enchufables pueden asegurarse de forma imperdible.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Un imán integrado en la empuñadura garantiza el aseguramiento de la posición axial, manteniendo el perno enchufable en la posición de inserción.
Además, las superficies lisas y una perforación de inserción en sentido perpendicular tienen un efecto positivo sobre las fuerzas de sujeción.
Mediante otros sistemas de sujeción opcionales, los pernos enchufables pueden asegurarse de forma imperdible.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
A petición
Otras longitudes de perno.
Indicación sobre el dibujo
1. Imán
2. Pieza magnética/pieza de trabajo
2. Pieza magnética/pieza de trabajo
Accesorios
Cable de seguridad en espiral K0367....
Cable de retención con ojete K0367....
Ojo de llave K0367....
Cadena de bolas K1125....
Cable de retención con ojete K0367....
Ojo de llave K0367....
Cadena de bolas K1125....
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.