Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Acero, bola de empuñadura de termoplástico.
Versión
Endurecido y pulido, bola de empuñadura gris antracita.
Indicación
Los pernos de bloqueo con casquillos son la combinación perfecta para posicionar y fijar elementos rápidamente. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.

Indicación técnica, ver instrucciones de instalación y montaje.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: estándar
Forma B: bloqueables

Descubra nuestra gama de productos