Material
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra 1.4305, torneado con precisión.
Versión
Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable
desde
13,71 €
más IVA
más gastos de envío
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable y contratuerca
desde
15,00 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra 1.4305, torneado con precisión.
Versión
Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma G: sin contratuerca
Forma H: con contratuerca
1) Perno de bloqueo con arandela roscada
Forma H: con contratuerca
1) Perno de bloqueo con arandela roscada