- Forma de la empuñadura con un tacto agradable
- Accionamiento controlado en el sentido de tracción
- Versión económica
- Alta estabilidad
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado 1.0715.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de argolla de termoplástico gris antracita RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición
Otras carreras a petición.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.