Material
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Seguro roscado de poliamida azul.
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Seguro roscado de poliamida azul.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y seguro roscado
desde
7,54 €
más IVA
más gastos de envío
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, seguro roscado y ranura de bloqueo
desde
9,33 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Seguro roscado de poliamida azul.
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Seguro roscado de poliamida azul.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma CP.
La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
El seguro roscado es un recubrimiento de poliamida de sujeción que se aplica específicamente (mancha).
La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
El seguro roscado es un recubrimiento de poliamida de sujeción que se aplica específicamente (mancha).
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma AP: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma CP: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma CP: sin ranura de bloqueo, con contratuerca