Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo no endurecida.

Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Botón de desbloqueo de termoplástico rojo.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin contratuerca
Forma B: con contratuerca

Descubra nuestra gama de productos