Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material
Versión de acero inoxidable A2:

Casquillo y botón de maniobra 1.4305.

Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.

Muelle de compresión 1.4310.



Versión de acero inoxidable A4:

Casquillo, botón de maniobra y clavija de bloqueo 1.4404.

Muelle de compresión 1.4401 o 1.4571.
Versión
Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores K0665
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos