Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Versión de acero:

Clavija de bloqueo endurecida: clase de resistencia 5.8.



Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo endurecida: casquillo roscado 1.4305. Clavija de bloqueo 1.4034.



Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo de alta calidad se caracterizan por los altos requisitos de fabricación del perno de bloqueo y del casquillo roscado. Además, en el casquillo roscado se ha aplicado un centrado que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento. Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales y cuando se requiere una alta precisión de posicionamiento. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. En caso de altas fuerzas transversales, se debe utilizar el juego de centrado.
Montaje
Si se utiliza el centrado de casquillo roscado, se recomienda fabricar el asiento de la pieza de alojamiento antes del roscado.
Las superficies cónicas de contacto se ajustan con el casquillo roscado y con la contratuerca.
A petición
Modelos especiales y anillos distanciadores.
Indicación sobre el dibujo
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Accesorios
Casquillo cónico adecuado K0736.

Descubra nuestra gama de productos