Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto

Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C (con ranura de enclavamiento).


El perno de bloqueo es apto para el área alimentaria. Está provisto de un collar cónico para que el punto de atornillado se pueda sellar con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de forma segura e higiénica. Las superficies tienen una profundidad de rugosidad de Ra < 0,8 µm, lo que impide que se adhieran partículas de suciedad y garantiza una limpieza fácil.

Material

Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Juntas de 70 EPDM 295 (negro) o 75 Fluoroprene® XP (azul).

Versión
Clavija de bloqueo endurecida o sin endurecimiento, acabado natural.
Rango de temperatura

70 EPDM 295: -40 °C hasta 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C hasta 200 °C.

Ventajas
Diseño conforme con la higiene
Acero inoxidable 1.4404
Apto para limpieza CIP /SIP
Resistente a agentes polares y no polares, así como sustancias aromáticas
Certificado con prueba de DGUV
Volumen de suministro

Pernos de bloqueo incluyendo arandela de junta y apoyo Hygienic Usit®.

Accesorios

Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.

Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos