Material
Empuñadura en estrella termoplástico negro-gris.
Botón señalizador termoplástico rojo.
Casquillo roscado acero.
Perno de retención acero inoxidable 1.4305
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
La empuñadura de sujeción y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con conexión positiva mediante un perno y la sujeción, con unión por arrastre de fuerza mediante la cara del manguito. El botón señalizador sobresaliente indica que la unión no está totalmente cerrada mediante la clavija de bloqueo.
Material
Empuñadura en estrella termoplástico negro-gris.
Botón señalizador termoplástico rojo.
Casquillo roscado acero.
Perno de retención acero inoxidable 1.4305
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Representación gráfica de la función de enclavamiento.
Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.