- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Bloqueo seguro con solo accionar o soltar el botón pulsador
- Autobloqueante
Descripción
Material
Empuñadura, botón pulsador de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Partes de acero inoxidable.
Versión
Empuñadura negra.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características
Forma B:
Perno con tolerancia h9, collar de plástico, poca fuerza de extracción axial
Perno con tolerancia h9, collar de plástico, poca fuerza de extracción axial
Indicación sobre el dibujo
2) Cabeza de plástico
Accesorios
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.