Material
Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.
Versión
Carcasa y botón pulsador de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Con el perno de bloqueo se pueden conectar de forma rápida y sencilla dos placas sin contrapieza.
Material
Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.
Versión
Carcasa y botón pulsador de acabado natural.
Indicación
Opción de montaje para grosor de los discos de 3 - 12 mm.
Utilizar placa de base de material duro como, p. ej., acero inoxidable.
Utilizar placa de base de material duro como, p. ej., acero inoxidable.
Modo de accionamiento
Girar el perno de bloqueo en la placa roscada hasta que se pueda ver la rosca por el otro lado.
Presionar el botón y encajar el perno de bloqueo en la placa de base procesada previamente.
Girar el perno de bloqueo en la otra dirección, hasta que las dos placas estén juntas y a continuación asegurar con la contratuerca.
Presionar el botón y encajar el perno de bloqueo en la placa de base procesada previamente.
Girar el perno de bloqueo en la otra dirección, hasta que las dos placas estén juntas y a continuación asegurar con la contratuerca.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa roscada
2) Placa de base
2) Placa de base
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.