Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Descripción del producto
Los cierres de tensión de presión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.
Versión
Carcasa y botón pulsador de acabado natural.
Indicación
Forma A para grosor de los discos de 3 a 10 mm.
Forma B para grosor de los discos de 3 a 27 mm.
Modo de accionamiento
Colocar el cierre de tensión de presión sobre el perno de sujeción sin presionar el botón, de esta manera se fija el cierre de tensión de presión.
Para soltarlo, presionar el botón y extraer el cierre de tensión de presión.
Aplicación
Opción de montaje A en combinación con anillos distanciadores, para grosor de los discos de 3 a 10 mm.
Opción de montaje B para grosor de los discos de 10 mm a 27 mm.
Atención
Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con el perno de sujeción K1564.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa
Accesorios
Anillos distanciadores K1563.
Perno de sujeción K1564.

Descubra nuestra gama de productos