ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Pestillo de aluminio.
Muelle de acero inoxidable.
Indicación
Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos para puertas que abren a la izquierda y que abren a la derecha. Los pestillos se pueden bloquear en posición abierta. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.
Modo de accionamiento
Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. Si el pestillo no se bloquea en posición abierta retrocede automáticamente a su posición inicial. La puerta solo puede cerrarse si la palanca se mantiene en la posición abierta.
Accesorios
Placa de bloqueo de aluminio K1692.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos