- Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo
- Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color
- Casquillo liso, se puede conectar mediante casquillo de ajuste
Descripción
Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material
Pestillo 1.4308.
Casquillo 1.4301.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Casquillo 1.4301.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión
Casquillo y pestillo de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Indicación
Si el pestillo de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Casquillo liso, se puede conectar mediante casquillo de ajuste.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Casquillo liso, se puede conectar mediante casquillo de ajuste.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.