Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material
Pestillo 1.4308.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión
Casquillo roscado, muelle de compresión y pestillo con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y de acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
El manguito con hexágono sirve de ayuda de montaje.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Piezas de retención K0638.
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Outros clientes também compraram