ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
4 Resultados

Descripción

Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material

Casquillo roscado y pestillo 1.4308.

Clavija de bloqueo 1.4305.

Muelle de compresión 1.4310.

Tapa del pestillo de termoplástico PA.

Versión
Casquillo roscado, muelle de compresión y pestillo con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y de acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Aplicación
El pasador de bloqueo con guía interior, gracias a su forma constructiva cerrada, se puede montar en puntos en que se genere una gran suciedad, como p. ej. polvo y chispas.
Ventajas
- Girando el pestillo 180° se repliega la clavija de bloqueo.
- La forma constructiva cerrada impide que penetre la suciedad en el casquillo roscado.
- El pasador de bloqueo se monta fácilmente gracias al hexágono del manguito.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca
Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca
Accesorios
Piezas de retención K0638.
Casquillos de posicionamiento K1290.

Descubra nuestra gama de productos