Material
Pestillo 1.0503.
Casquillo roscado y perno de retención de acero.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo termoplástico PA.
Casquillo roscado y perno de retención de acero.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo termoplástico PA.
Versión
Casquillo roscado y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Mostrar más
Mostrar menos
Pasadores de bloqueo con hexágono, forma A
desde
13,33 €
más IVA
más gastos de envío
Pasadores de bloqueo con hexágono, forma B
desde
13,50 €
más IVA
más gastos de envío
Pasadores de bloqueo con hexágono, forma C
desde
13,87 €
más IVA
más gastos de envío
Pasadores de bloqueo con hexágono, forma D
desde
13,98 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material
Pestillo 1.0503.
Casquillo roscado y perno de retención de acero.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo termoplástico PA.
Casquillo roscado y perno de retención de acero.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo termoplástico PA.
Versión
Casquillo roscado y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
El manguito con hexágono sirve de ayuda de montaje.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
El manguito con hexágono sirve de ayuda de montaje.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca
Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca
Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca
Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca
Accesorios
Piezas de retención K0638.
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.