Cable de acero inoxidable 1.4401.
Funda de tracción de acero.
Casquillo terminal, tornillo de ajuste y boquilla roscada de latón.
Tuerca hexagonal de acero inoxidable A2.
Funda de tracción recubierta con plástico negro.
Casquillo terminal de acero pasivado azul.
Tornillo de ajuste y boquilla roscada niquelados.
Descripción
Cable de acero inoxidable 1.4401.
Funda de tracción de acero.
Casquillo terminal, tornillo de ajuste y boquilla roscada de latón.
Tuerca hexagonal de acero inoxidable A2.
Funda de tracción recubierta con plástico negro.
Casquillo terminal de acero pasivado azul.
Tornillo de ajuste y boquilla roscada niquelados.
Se pueden seleccionar distintas variantes de longitud del cable Bowden. Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, el cable Bowden se puede acortar durante el montaje.
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el casquillo de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
El cable Bowden es una pieza de recambio para el perno de bloqueo con accionamiento remoto K1502.
Funda de tracción con tubo interior K2024.
Casquillo terminal K2025
Tornillo de ajuste K2026.
Boquilla roscada, apriete con tornillo prisionero K2027.
Tuerca hexagonal K0700.106.
2) Funda de tracción
3) Casquillo terminal
4) Tornillo de ajuste
5) Boquilla roscada
6) Tuerca hexagonal
Distribuidor de cable Bowden para pernos de bloqueo
Con el distribuidor de cable Bowden, se pueden agrupar tres cables Bowden. Se pueden manejar, por ejemplo, dos pernos de bloqueo con un solo elemento de accionamiento. Gracias a la opción de uso reversible, también se puede manejar un perno de bloqueo con dos elementos de accionamiento. En este caso, basta con tirar de uno de los dos elementos de accionamiento para hacer que el perno de bloqueo se enganche.
Dos orificios de fijación para tornillos de cabeza avellanada permiten un montaje flexible. La anchura de la carcasa y la posición de los orificios de fijación permiten un montaje sin problemas en un perfil de aluminio de 40 mm mediante tuercas correderas M8.