Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Bolas y muelles de acero inoxidable.
Versión
Carcasa niquelada.
Bolas tratadas en caliente.
Indicación
El perno de bloqueo se sujeta dentro del casquillo con la fuerza de sujeción especificada por medio de 3 bolas.
Opción de montaje 1: grosor de placa mín. 6 mm.
Opción de montaje 2: grosor de placa máx. 10 mm.
Opción de montaje 3: grosor de placa >10 mm.
Opción de montaje 4: agujero ciego.
A petición
Tuerca adecuada.
Accesorios
Perno de bloqueo K1067.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos