Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material
Forma A,G: tornillo de presión de punta esférica de acero templado y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil.
Forma B: acero inoxidable.
Forma C: tornillo de presión de punta esférica POM, elemento esférico de acero de corte fácil.
Forma D: tornillo de presión de punta esférica POM, elemento esférico de acero inoxidable.

Placa antideslizante de elastómero de termoplástico.
Versión
Forma A: elemento esférico templado por cementación, bruñido.
Forma G: elemento esférico templado por cementación, bruñido con placa antideslizante.
Forma B: acabado natural.
Forma C: elemento esférico templado por cementación, bruñido.
Forma D: elemento esférico con acabado natural.
Indicación
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide que se salga la base articulada. La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se puede someter la base articulada.

Descubra nuestra gama de productos