Material
Cuerpo base de poliamida.
Versión
Estructura base negra.
Mostrar más
Mostrar menos
Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos
desde
0,93 €
más IVA
más gastos de envío
Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados
desde
0,74 €
más IVA
más gastos de envío
Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares
desde
2,15 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo base de poliamida.
Versión
Estructura base negra.
Indicación
El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.
La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.
Forma A: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.
La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.
Forma A: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.
Aplicación
Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Apto para suelos duros y blandos.
Montaje
El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.