Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material
Cuerpo base de poliamida.
Inserción antideslizante de poliuretano.
Versión
Estructura base negra.
Indicación
El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.

Forma A y forma B: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.
Aplicación
Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente aptos para impedir el deslizamiento accidental en suelos lisos.
Montaje
El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.

Descubra nuestra gama de productos