Material
Disco, casquillo y tuerca de PA6.
Placa antideslizante de NBR.
Placa antideslizante de NBR.
Versión
Negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Los pies articulados se configuran a partir de un disco y un tornillo hexagonal DIN 933/ISO 4017 o una tuerca hexagonal, forma baja DIN 439/ISO 4035.
La longitud del tornillo hexagonal se puede elegir libremente. Así se puede determinar la altura que se desee.
La placa antideslizante absorbe vibraciones, impide el deslizamiento del pie articulado y protege el suelo de la fricción.
La longitud del tornillo hexagonal se puede elegir libremente. Así se puede determinar la altura que se desee.
La placa antideslizante absorbe vibraciones, impide el deslizamiento del pie articulado y protege el suelo de la fricción.
Material
Disco, casquillo y tuerca de PA6.
Placa antideslizante de NBR.
Placa antideslizante de NBR.
Versión
Negro.
Indicación
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Montaje
1. Colocar el tornillo hexagonal (1) o la tuerca hexagonal (1) en el casquillo (2).
2. Empujar la tuerca de plástico (3) sobre el tornillo hexagonal (1) o la tuerca hexagonal (1). Se forma una articulación esférica.
3. Presionar por arriba la articulación esférica en el disco (4), con facilidad, sin herramientas y hasta que haga ”clic”.
4. Presionar por abajo la placa antideslizante (5) en el disco (4).
2. Empujar la tuerca de plástico (3) sobre el tornillo hexagonal (1) o la tuerca hexagonal (1). Se forma una articulación esférica.
3. Presionar por arriba la articulación esférica en el disco (4), con facilidad, sin herramientas y hasta que haga ”clic”.
4. Presionar por abajo la placa antideslizante (5) en el disco (4).
Volumen de suministro
Placa antideslizante incluida.
Tornillo hexagonal/ tuerca hexagonal no incluidos.
Tornillo hexagonal/ tuerca hexagonal no incluidos.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo hexagonal/ tuerca hexagonal
2) Casquillo
3) Tuerca de plástico
4) Disco
5) Placa antideslizante
2) Casquillo
3) Tuerca de plástico
4) Disco
5) Placa antideslizante
Accesorios
Tornillos hexagonales K0871.
Tuercas hexagonales K0700.
Tuercas hexagonales K0700.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.